Descrição da irregularidade
Este capítulo lista todas as irregularidades que podem estar presentes no módulo de rede ou no módulo de conversor CC/CC. Irregularidades detectadas pelos módulos de software MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode também podem ocorrer em um sistema de armazenagem de energia. Observar a documentação dos módulos de software MOVIKIT®.
Informações adicionais
- Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
- Irregularidade 3 Falha à terra
- Irregularidade 4 Chopper de frenagem
- Irregularidade 6 Falha de rede
- Irregularidade 7 Circuito intermediário
- Irregularidade 9 Modo de controle
- Irregularidade 10 Data Flexibility
- Irregularidade 11 Monitoração de temperatura
- Irregularidade 16 Colocação em operação
- Irregularidade 17 Irregularidade interna de computação
- Irregularidade 18 Irregularidade de software
- Irregularidade 19 Dados do processo
- Irregularidade 20 Monitoração da unidade
- Irregularidade 23 Módulo de potência
- Irregularidade 25 Monitoração da memória de parâmetros
- Irregularidade 26 Irregularidade externa
- Irregularidade 32 Comunicação
- Irregularidade 33 Inicialização do sistema
- Irregularidade 34 Configuração de dados de processo
- Irregularidade 35 Ativação funcional
- Irregularidade 47 Unidade de alimentação
- Irregularidade 48 Modul bus
- Irregularidade 81 Unidade armazenadora
- Irregularidade 82 Subcomponente da unidade armazenadora