Irregularidade 3 Falha à terra
Subirregularidade: 3.1 Descrição: Falha à terra | ||
|---|---|---|
| Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
Falha à terra no cabo de alimentação do motor. | Remover falha à terra no cabo de alimentação do motor. | |
Falha à terra no conversor. | Remover falha à terra no conversor. | |
Falha à terra no motor. | Remover falha à terra no motor. | |
Falha à terra nos componentes de rede. | Remover falha à terra nos componentes de rede. | |
Subirregularidade: 3.2 Descrição: Falha de isolamento | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
Há uma falha à terra em uma conexão de energia. | Eliminar falha à terra. | |
Uma falha de isolamento foi detectada em uma conexão de energia. | Verificar a resistência do isolamento. | |