Irregularidade 4 Chopper de frenagem

Subirregularidade: 4.1

Descrição: Sobrecorrente do chopper de frenagem

 

Resposta: Desligar unidade armazenadora

Causa

Ação

A potência do modo gerador é muito grande.

Aumentar as rampas de desaceleração.

Foi detectado um curto-circuito no circuito da resistência de frenagem.

Verificar a linha de alimentação para a resistência de frenagem.

A resistência de frenagem tem baixa impedância.

Verificar os dados técnicos da resistência de frenagem.