Irregularidade 6 Falha de rede

Subirregularidade: 6.1

Descrição: Falha de fase da rede

 

Resposta: Falha de fase da rede

Causa

Ação

Foi constatada a falta de uma fase de rede.

Verificar cabo da rede.

Tensão do circuito intermediário periodicamente muito pequena.

Verificar o planejamento de projeto da rede de alimentação.

Qualidade da tensão da rede é insuficiente.

Verificar a alimentação (fusíveis, contator).

Subirregularidade: 6.2

Descrição: Falta de fase na alimentação

 

Resposta: Falta de fase na alimentação

Causa

Ação

Foi detectada uma falta de fase na alimentação.

Verificar cabo da rede.

Subirregularidade: 6.3

Descrição: Sobretensão da rede

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A tensão de entrada excede o valor limite superior permitido.

Verificar a tensão nominal da rede levada em consideração no planejamento de projeto.

Qualidade da tensão da rede é insuficiente.

Verificar qualidade da rede.

Subirregularidade: 6.4

Descrição: Subtensão da rede

 

Resposta: Subtensão da rede

Causa

Ação

A tensão de entrada cai abaixo do valor limite inferior permitido.

Verificar a tensão nominal da rede levada em consideração no planejamento de projeto.

Qualidade da tensão da rede é insuficiente.

Verificar qualidade da rede.

Cabo da rede de alimentação ausente.

Verificar a instalação.