Anomalia 6 anomalia di rete
Sottoanomalia: 6.1 Descrizione: mancanza di fase di rete | ||
|---|---|---|
| Reazione: mancanza di fase di rete | |
Causa | Misura | |
È stata rilevata l'assenza di una fase della rete. | Controllare il cavo di rete. | |
Tensione del circuito intermedio periodicamente troppo bassa. | Controllare la progettazione della rete di alimentazione. | |
Tensione di rete di qualità inadeguata. | Controllare l'alimentazione (fusibili di sicurezza, contattore). | |
Sottoanomalia: 6.2 Descrizione: caduta di rete | ||
|---|---|---|
| Reazione: caduta di rete | |
Causa | Misura | |
È stata rilevata una caduta di rete. | Controllare il cavo di rete. | |
Sottoanomalia: 6.3 Descrizione: sovratensione di rete | ||
|---|---|---|
| Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale | |
Causa | Misura | |
La tensione di rete supera per eccesso il valore della soglia superiore ammesso. | Controllare la tensione nominale di rete di progetto. | |
Tensione di rete di qualità inadeguata. | Controllare la qualità di rete. | |
Sottoanomalia: 6.4 Descrizione: sottotensione di rete | ||
|---|---|---|
| Reazione: sottotensione di rete | |
Causa | Misura | |
La tensione di rete supera per difetto il valore della soglia inferiore ammesso. | Controllare la tensione nominale di rete di progetto. | |
Tensione di rete di qualità inadeguata. | Controllare la qualità di rete. | |
Manca cavo di rete. | Controllare il cablaggio. | |