Descrizione dell'anomalia
In questo capitolo sono elencate tutte le anomalie che possono presentarsi sul modulo di alimentazione o sul modulo convertitore DC/DC. Inoltre, in un sistema di accumulo di energia possono verificarsi delle anomalie che vengono rilevate dai moduli software MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode. Osservare a riguardo la documentazione dei moduli software MOVIKIT®.
Ulteriori informazioni
- Anomalia 1 controllo stadio finale
- Anomalia 3 corto verso terra
- Anomalia 4 chopper di frenatura
- Anomalia 6 anomalia di rete
- Anomalia 7 circuito intermedio
- Anomalia 9 procedimento di regolazione
- Anomalia 10 Data Flexibility
- Anomalia 11 controllo della temperatura
- Anomalia 16 messa in servizio
- Anomalia 17 errore di calcolo interno
- Anomalia 18 errore software
- Anomalia 19 dati di processo
- Anomalia 20 controllo unità
- Anomalia 23 sezione di potenza
- Anomalia 25 controllo della memoria parametri
- Anomalia 26 anomalia esterna
- Anomalia 32 comunicazione
- Anomalia 33 inizializzazione del sistema
- Anomalia 34 configurazione dei dati di processo
- Anomalia 35 abilitazione funzione
- Anomalia 47 unità di alimentazione
- Anomalia 48 bus modulo
- Anomalia 81 unità di accumulo
- Anomalia 82 sottocomponente unità di accumulo