Anomalia 48 bus modulo

Sottoanomalia: 48.1

Descrizione: Combinazione di unità incompatibile

 

Reazione: Blocco stadio finale

Causa

Misura

Le stazioni del bus modulo sono incompatibili fra loro. Le versioni firmware dei moduli asse e dei moduli di alimentazione potrebbero essere incompatibili.

Rivolgersi al servizio di assistenza di SEW-EURODRIVE.

Sottoanomalia: 48.2

Descrizione: Timeout

 

Reazione: Arresto di emergenza + Blocco stadio finale

Causa

Misura

È stato riconosciuto un timeout attraverso il bus modulo.

Controllare i collegamenti dei cavi e l'alimentazione di tensione delle stazioni bus modulo.

Sottoanomalia: 48.3

Descrizione: numero di slave bus modulo troppo grande

 

Reazione: Arresto di emergenza + Blocco stadio finale

Causa

Misura

È collegato un numero eccessivo di slave del bus modulo.

Ridurre il numero di slave del bus modulo.

Sottoanomalia: 48.4

Descrizione: Anomalia CRC

 

Reazione: Arresto di emergenza + Blocco stadio finale

Causa

Misura

Si è verificata un'anomalia CRC durante la comunicazione bus modulo.

– Riavviare l'unità.

– Eseguire il reset anomalia.

– Se l’anomalia dovesse ripetersi, rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 48.5

Descrizione: Modifica della configurazione del bus di modulo

 

Reazione: Arresto di emergenza + Blocco stadio finale

Stato sistema: Conferma dell'anomalia con reset CPU

Causa

Misura

La configurazione bus modulo è stata modificata. L'unità deve essere riavviata.

Confermare l'anomalia.