Anomalia 9 procedimento di regolazione

Sottoanomalia: 9.2

Descrizione: modo operativo richiesto impossibile con procedimento di regolazione attivo

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

L'FCB attuale ha attivato un modo operativo. Il procedimento di regolazione attivo non supporta tale modo operativo, ad es. la "Regolazione posizionamento" oppure la "Regolazione coppia" con procedimento di regolazione U/f.

– Mettere in servizio il procedimento di regolazione che consente il modo operativo richiesto. Collegare eventualmente l'encoder.

– Selezionare un modo operativo supportato dal procedimento di regolazione attuale.

Sottoanomalia: 9.12

Descrizione: grandezza regolatrice del regolatore di corrente non plausibile

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

Le misurazioni della tensione per il lato A e/o il lato B sono errate.

– Confermare l'anomalia.

– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Per ulteriore assistenza rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.