故障9控制方法

子故障:9.2

说明:无法用激活的控制程序实现请求的操作模式

 

反应:紧急停止+输出级禁用

原因

措施

当前的FCB已激活一种操作模式。激活的控制方法不支持此操作模式,例如在控制方法V/f下进行“位置控制”或“扭矩控制”。

– 使用可以实现所需操作模式的控制方法。必要时可连接编码器。

– 选择可支持当前控制方法的操作模式。

子故障:9.12

说明:电流控制器的调节变量不合理

 

反应:紧急停止+输出级禁用

原因

措施

驱动侧和/或操作侧的电压测量错误。

– 确认故障。

– 如果故障反复出现,则更换设备。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。