Irregularidade 9 Modo de controle

Subirregularidade: 9.2

Descrição: O modo de operação solicitado com o modo de controle ativo não é possível

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

O FCB atual ativou um modo de operação. O modo de controle ativo não suporta este modo de operação, por ex., "controle de posicionamento" ou "controle de torque" com o modo de controle V/f.

– Colocar o modo de controle em operação que permita o modo de operação requerido. Se necessário, conectar o encoder.

– Selecionar o modo de operação suportado pelo modo de controle atual.

Subirregularidade: 9.12

Descrição: A variável manipulada do controlador de corrente não é plausível

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

As medições de tensão para o lado A e/ou lado B estão com irregularidade.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. Para obter assistência adicional, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.