Irregularidade 7 Circuito intermediário
Subirregularidade: 7.6 Descrição: Sobretensão Lado A ou lado B | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
Há uma falha à terra no polo positivo do lado A ou do lado B. | Eliminar falha à terra. | |
A resistência de frenagem tem alta impedância. | Verificar os dados técnicos da resistência de frenagem. | |
A potência no modo gerador de um atuador é muito grande. | Verificar aplicação. | |
O acumulador de energia possui dimensões reduzidas. | Verificar planejamento de projeto. | |
Subirregularidade: 7.7 Descrição: Subtensão Lado A ou lado B | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
A potência no modo motor de um atuador é muito alta. | Verificar aplicação. | |
O acumulador de energia possui dimensões reduzidas. | Verificar planejamento de projeto. | |
A potência do motor é alta demais. | Verificar aplicação. | |
A recarga de pós-carga da rede está muito baixa. | Verificar aplicação. | |
Subirregularidade: 7.8 Descrição: Curto-circuito Lado A ou B | ||
|---|---|---|
| Resposta: Bloqueio dos estágios de saída | |
Causa | Ação | |
A capacitância da unidade armazenadora não está parametrizada corretamente. | Verificar a parametrização. | |
O lado do estágio de saída está em curto-circuito. | Eliminar o curto-circuito. | |
Subirregularidade: 7.13 Descrição: Monitoramento do isolamento | ||
|---|---|---|
| Resposta: Atenção | |
Causa | Ação | |
O valor efetivo da tensão +Ua ou da tensão +Ub medida em relação ao PE está acima da tensão de isolamento permitida por um período de tempo mais longo. Isso pode ter as seguintes causas: – As tensões +Ua e +Ub têm uma relação desfavorável. – As correntes de fuga contra PE não são simétricas. – O isolamento está com irregularidade. | – Reduzir a tensão excessiva ou aumentar a tensão do outro lado. – Eliminar falhas de isolamento. | |
O valor efetivo da tensão -Uz medido em relação ao PE está acima da tensão de isolamento permitida por um longo período de tempo. Isso pode ter as seguintes causas: – As correntes de fuga contra PE não são simétricas. – O isolamento está com irregularidade. | – Confirmar mensagem de atenção. – Se o aviso ocorrer novamente, desligar a unidade e religá-la. – Eliminar falhas de isolamento. – Se o aviso ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE. | |