Fehler 7 Zwischenkreis

Subfehler: 7.6

Beschreibung: Überspannung A-Seite oder B-Seite

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Am Pluspol auf der A-Seite oder der B-Seite liegt ein Erdschluss vor.

Erdschluss entfernen.

Der Bremswiderstand ist zu hochohmig.

Technische Daten des Bremswiderstands prüfen.

Die generatorische Leistung eines Aktors ist zu groß.

Applikation prüfen.

Der Energiespeicher ist zu klein dimensioniert.

Projektierung prüfen.

Subfehler: 7.7

Beschreibung: Unterspannung A-Seite oder B-Seite

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die motorische Leistung eines Aktors ist zu groß.

Applikation prüfen.

Der Energiespeicher ist zu klein dimensioniert.

Projektierung prüfen.

Die Motorleistung ist zu groß.

Applikation prüfen.

Die Nachladeleistung aus dem Netz ist zu gering.

Applikation prüfen.

Subfehler: 7.8

Beschreibung: Kurzschluss A-Seite oder B-Seite

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Kapazität der Speichereinheit ist nicht korrekt parametriert.

Parametrierung prüfen.

Eine Endstufenseite ist kurzgeschlossen.

Kurzschluss beseitigen.

Subfehler: 7.13

Beschreibung: Isolationsüberschreitung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Der Effektivwert der Spannung +Ua oder der Spannung +Ub gemessen gegen PE, liegt über einen längeren Zeitraum über der zulässigen Isolationsspannung. Das kann folgende Ursachen haben:

– Die Spannungen +Ua und +Ub haben ein ungünstiges Verhältnis.

– Die Ableitströme gegen PE sind nicht symmetrisch.

– Die Isolation ist fehlerhaft.

– Zu hohe Spannung reduzieren oder die Spannung der anderen Seite erhöhen.

– Isolationsfehler beseitigen.

Der Effektivwert der Spannung -Uz gemessen gegen PE, liegt über einen längeren Zeitraum über der zulässigen Isolationsspannung. Das kann folgende Ursachen haben:

– Die Ableitströme gegen PE sind nicht symmetrisch.

– Die Isolation ist fehlerhaft.

– Warnung quittieren.

– Bei erneutem Auftreten der Warnung Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Isolationsfehler beseitigen.

– Bei wiederholtem Auftreten der Warnung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.