Anomalia 7 circuito intermedio

Sottoanomalia: 7.6

Descrizione: sovratensione lato A o lato B

 

Reazione: blocco stadio finale

Causa

Misura

Sul polo più del lato A o del lato B è presente un corto verso terra.

Eliminare il corto verso terra.

Alta impedenza eccessiva della resistenza di frenatura.

Controllare i dati tecnici della resistenza di frenatura.

La potenza rigenerativa di un attuatore è eccessiva.

Verificare l'applicazione.

L'accumulatore di energia ha un dimensionamento troppo piccolo.

Controllare la progettazione.

Sottoanomalia: 7.7

Descrizione: sottotensione lato A o lato B

 

Reazione: avvertenza

Causa

Misura

La potenza motorica di un attuatore è eccessiva.

Verificare l'applicazione.

L'accumulatore di energia ha un dimensionamento troppo piccolo.

Controllare la progettazione.

La potenza motore è eccessiva.

Verificare l'applicazione.

La potenza di ricarica della rete è troppo bassa.

Verificare l'applicazione.

Sottoanomalia: 7.8

Descrizione: cortocircuito lato A o lato B

 

Reazione: blocco stadio finale

Causa

Misura

La capacità dell'unità di archiviazione non è parametrizzata correttamente.

Controllare la parametrizzazione.

Un lato stadio finale è cortocircuitato.

Eliminare il cortocircuito.

Sottoanomalia: 7.13

Descrizione: superamento isolamento

 

Reazione: avvertenza

Causa

Misura

Il valore effettivo della tensione +Ua o della tensione +Ub misurato rispetto a PE, è superiore alla tensione isolamento ammessa per un intervallo di tempo più lungo. Ciò può avere le seguenti cause:

– Le tensioni +Ua e +Ub hanno un rapporto sfavorevole.

– Le correnti disperse rispetto a PE non sono simmetriche.

– L'isolamento è errato.

– Ridurre la tensione troppo elevata o aumentare la tensione dell'altro lato.

– Eliminare gli errori di isolamento.

Il valore effettivo della tensione -Uz misurato rispetto a PE, è superiore alla tensione isolamento ammessa per un intervallo di tempo più lungo. Ciò può avere le seguenti cause:

– Le correnti disperse rispetto a PE non sono simmetriche.

– L'isolamento è errato.

– Confermare l'avvertenza.

– Se l'avvertenza ricompare, spegnere l'unità e riaccenderla.

– Eliminare gli errori di isolamento.

– Se l'avvertenza dovesse verificarsi ripetutamente, rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.