Fout 9 Regelmethode

Subfout: 9.2

Beschrijving: Vereiste bedrijfsmodus met actieve regelmethode niet mogelijk

 

Reactie: Noodstop en eindtrapblokkering

Oorzaak

Maatregel

De actuele FCB heeft een bedrijfsmodus geactiveerd. De actieve regelmethode ondersteunt deze bedrijfsmodus niet, bijv. "Positieregeling" of "Koppelregeling" bij regelmethode U/f.

– Een regelmethode in gebruik nemen die de vereiste bedrijfsmodus mogelijk maakt. Sluit eventueel een encoder aan.

– Selecteer een bedrijfsmodus die door de actuele regelmethode wordt ondersteund.

Subfout: 9.12

Beschrijving: Instelgrootte van de stroomregelaar niet aannemelijk

 

Reactie: Noodstop en eindtrapblokkering

Oorzaak

Maatregel

De spanningsmetingen voor de A-kant en/of de B-kant zijn onjuist.

– Fout bevestigen.

– Bij herhaald optreden van de fout het apparaat vervangen. Neem voor verdere ondersteuning contact op met de klantenservice van SEW‑EURODRIVE.