Foutbeschrijving
In dit hoofdstuk vindt u alle fouten die op de voedingsmodule of de DC/DC-omvormermodule kunnen optreden. In een energieopslagsysteem kunnen bovendien fouten optreden die door de softwaremodules MOVIKIT® PowerMode/EnergyMode gevonden worden. Houdt u zich daarvoor aan de documentatie van de softwaremodules MOVIKIT®.
Aanvullende informatie
- Fout 1 Eindtrapbewaking
- Fout 3 Aardsluiting
- Fout 4 Remchopper
- Fout 6 Netfout
- Fout 7 Tussenkring
- Fout 9 Regelmethode
- Fout 10 Data-Flexibility
- Fout 11 Temperatuurbewaking
- Fout 16 Inbedrijfstelling
- Fout 17 Interne computerfout
- Fout 18 Softwarefout
- Fout 19 Procesdata
- Fout 20 Apparaatbewaking
- Fout 23 Vermogensdeel
- Fout 25 Bewaking van het parametergeheugen
- Fout 26 Externe fout
- Fout 32 Communicatie
- Fout 33 Systeeminitialisatie
- Fout 34 Procesdataconfiguratie
- Fout 35 Functievrijschakeling
- Fout 47 Voedingseenheid
- Fout 48 Modulebus
- Fout 81 Geheugeneenheid
- Fout 82 Subcomponenten geheugeneenheid