Fout 47 Voedingseenheid

Subfout: 47.1

Beschrijving: Voedingseenheid – waarschuwing

 

Reactie: Waarschuwing met automatisch resetten

Oorzaak

Maatregel

De voedingseenheid meldt een fout met de reactie "Waarschuwing". De fout wordt alleen weergegeven.

De nauwkeurige oorzaak en aanwijzingen voor het opheffen aan de fout noteren die door de subcomponent is gemeld.

Subfout: 47.2

Beschrijving: Voedingseenheid – standaardfout

 

Reactie: Waarschuwing met automatisch resetten

Oorzaak

Maatregel

De voedingseenheid meldt een fout met de reactie "Standaard". Het op de as of de modulebus-slave geïmplementeerde stuurprogramma veroorzaakt een foutreactie. De as of de modulebus-slave voert de foutreactie uit.

De nauwkeurige oorzaak en aanwijzingen voor het opheffen aan de fout noteren die door de subcomponent is gemeld.

Subfout: 47.3

Beschrijving: Voedingseenheid – kritische fout

 

Reactie: Eindtrapblokkering

Oorzaak

Maatregel

De voedingseenheid meldt een fout met de reactie "Kritische fout". Het op de as of de modulebus-slave geïmplementeerde stuurprogramma veroorzaakt een foutreactie. De as of de modulebus-slave voert de foutreactie uit.

De nauwkeurige oorzaak en aanwijzingen voor het opheffen aan de fout noteren die door de subcomponent is gemeld.