Fout 82 Subcomponenten geheugeneenheid

Subfout: 82.1

Beschrijving: Waarschuwing

 

Reactie: Waarschuwing met automatisch resetten

Oorzaak

Maatregel

De geheugeneenheid meldt een subcomponentenfout met foutreactie "Waarschuwing".

De nauwkeurige oorzaak en aanwijzingen voor het opheffen aan de fout noteren die door de subcomponent is gemeld.

Subfout: 82.2

Beschrijving: Storing

 

Reactie: Eindtrapblokkering met automatisch resetten

Oorzaak

Maatregel

De geheugeneenheid meldt een subcomponentenfout met foutreactie "Standaard".

De nauwkeurige oorzaak en aanwijzingen voor het opheffen aan de fout noteren die door de subcomponent is gemeld.

Subfout: 82.3

Beschrijving: Kritische fout

 

Reactie: Koppel de geheugeneenheid los

Oorzaak

Maatregel

De geheugeneenheid meldt een subcomponentenfout met foutreactie "Kritische fout".

De nauwkeurige oorzaak en aanwijzingen voor het opheffen aan de fout noteren die door de subcomponent is gemeld.

Subfout: 82.6

Beschrijving: Time-out procesdata

 

Reactie: Eindtrapblokkering met automatisch resetten

Oorzaak

Maatregel

In de procesdata is een time-out opgetreden in de communicatie-interface naar de geheugeneenheid.

Neem als de fout zich herhaalt contact op met de klantenservice van SEW‑EURODRIVE.

Subfout: 82.8

Beschrijving: Communicatiefout geheugeneenheid

 

Reactie: Eindtrapblokkering

Oorzaak

Maatregel

Er is een fout in de communicatie-interface naar de geheugeneenheid opgetreden.

Neem als de fout zich herhaalt contact op met de klantenservice van SEW‑EURODRIVE.