Anomalia 82 sottocomponente unità di accumulo

Sottoanomalia: 82.1

Descrizione: avvertenza

 

Reazione: avvertenza con autoreset

Causa

Misura

L'unità di accumulo segnala un'anomalia di sottocomponente con risposta all'anomalia "Avvertenza".

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne la causa, consultare l'anomalia segnalata dal sottocomponente.

Sottoanomalia: 82.2

Descrizione: anomalia

 

Reazione: blocco stadio finale con autoreset

Causa

Misura

L'unità di accumulo segnala un'anomalia di sottocomponente con risposta all'anomalia "Standard".

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne la causa, consultare l'anomalia segnalata dal sottocomponente.

Sottoanomalia: 82.3

Descrizione: anomalia critica

 

Reazione: scollegamento unità di accumulo

Causa

Misura

L'unità di accumulo segnala un'anomalia sottocomponente con causa errore "Anomalia critica".

Per il motivo esatto dell'anomalia e le indicazioni per eliminarne la causa, consultare l'anomalia segnalata dal sottocomponente.

Sottoanomalia: 82.6

Descrizione: timeout dati di processo

 

Reazione: blocco stadio finale con autoreset

Causa

Misura

È stato rilevato un timeout dei dati di processo nell'interfaccia di comunicazione con l'unità di archiviazione.

Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente, rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 82.8

Descrizione: errore di comunicazione unità di accumulo

 

Reazione: blocco stadio finale

Causa

Misura

È stata rilevata un'anomalia sull'interfaccia di comunicazione dell'unità di accumulo.

Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente, rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.