Fout 3 Aardsluiting

Subfout: 3.1

Beschrijving: Aardsluiting

 

Reactie: Noodstop en eindtrapblokkering

Oorzaak

Maatregel

Aardsluiting in de motorkabel.

Aardsluiting in de motorkabel verwijderen.

Aardsluiting in de regelaar.

Aardsluiting in de regelaar verwijderen.

Aardsluiting in de motor.

Aardsluiting in de motor verwijderen.

Aardsluiting in de netcomponenten.

Aardsluiting in de netcomponenten verwijderen.

Subfout: 3.2

Beschrijving: Isolatiefout

 

Reactie: Waarschuwing

Oorzaak

Maatregel

Er is sprake van aardsluiting bij een vermogensaansluiting.

Aardsluiting opheffen.

Er is een isolatiefout gedetecteerd bij een vermogensaansluiting.

Controleer de isolatieweerstand.