Fout 1 Eindtrapbewaking

Subfout: 1.2

Beschrijving: Overstroom in eindtrap

 

Reactie: Noodstop en eindtrapblokkering

Oorzaak

Maatregel

Motorstroom te groot.

Kleinere motor aansluiten.

Voeding

Voeding controleren.

Stroomconverter

Stroomomvormer controleren.

Integratorbegrenzing uitgeschakeld en ingestelde integratortijd te kort.

Integratortijd vergroten.

Defecte fasemodule.

Fasemodule controleren.

De 24 V DC-voedingsspanning is instabiel.

De 24 V DC-voedingsspanning controleren.

Onderbreking of kortsluiting op de meldingsleidingen van de fasemodule.

Meldingsleidingen controleren.