Anomalia 1 controllo stadio finale

Sottoanomalia: 1.2

Descrizione: sovracorrente nello stadio finale

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

Corrente motore troppo grande.

Collegare un motore più piccolo.

Alimentazione di corrente

Controllare l'alimentazione di corrente.

Trasformatore di corrente

Controllare il trasformatore di corrente.

Limitazione rampa spenta e tempo di rampa impostato troppo breve.

Aumentare il tempo di rampa.

Modulo fase guasto.

Controllare il modulo fase.

La tensione di alimentazione 24 V DC è instabile.

Controllare la tensione di alimentazione 24 V DC.

Interruzione o cortocircuito nelle linee di segnalazione dei moduli fase.

Controllare le linee di segnalazione.