Irregularidade 1 Monitoração no estágio de saída
Subirregularidade: 1.2 Descrição: Sobrecorrente no estágio de saída | ||
|---|---|---|
| Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
Corrente do motor muito alta. | Conectar motor menos potente. | |
Alimentação de corrente | Verificar a alimentação de corrente. | |
Transformador de corrente | Verificar transformador de corrente. | |
Limite de rampa desligado e tempo de rampa ajustado curto demais. | Aumentar tempo de rampa. | |
Módulo de fase com defeito. | Verificar módulo de fase. | |
Tensão de alimentação de 24 VCC é instável. | Verificar tensão de alimentação de 24 VCC. | |
Interrupção ou curto-circuito nas linhas de sinal dos módulos de fase. | Verificar as linhas de sinal. | |