Fout 26 Externe fout
Subfout: 26.1 Beschrijving: Klem | ||
|---|---|---|
| Reactie: Externe storing | |
Oorzaak | Maatregel | |
Foutmelding via externe foutbron. | Programmeerbaar via 8622.5 (standaard: Stoppen van applicatie (+ES)). | |
Subfout: 26.2 Beschrijving: Nooduitschakeling | ||
|---|---|---|
| Reactie: Eindtrapblokkering | |
Oorzaak | Maatregel | |
Een andere modulebusdeelnemer heeft een externe nooduitschakeling aangevraagd. | Andere modulebusdeelnemers op fouten controleren. | |
Subfout: 26.4 Beschrijving: Fout externe remweerstand | ||
|---|---|---|
| Reactie: Koppel de geheugeneenheid los | |
Oorzaak | Maatregel | |
De op de klem aangesloten temperatuurschakelaar van de externe remweerstand is geactiveerd. | – De ruimtelijke positie van de weerstand controleren. – De weerstand reinigen. – De configuratie van de weerstand controleren. – Een grotere weerstand inbouwen. – De instelling van het inschakelapparaat controleren. – De rijcyclus optimaliseren zodat er minder generatorische energie ontstaat. | |