Anomalia 26 anomalia esterna

Sottoanomalia: 26.1

Descrizione: morsetto

 

Reazione: anomalia esterna

Causa

Misura

Messaggio di errore tramite fonte di errore esterna.

Programmabile attraverso 8622.5 (default: arresto applicazione (+ES)).

Sottoanomalia: 26.2

Descrizione: disinserzione di emergenza

 

Reazione: blocco stadio finale

Causa

Misura

Un'altra stazione bus modulo ha richiesto la disinserzione di emergenza esterna.

Controllare se sono presenti anomalie nelle altre stazioni bus modulo.

Sottoanomalia: 26.4

Descrizione: anomalia resistenza di frenatura esterna

 

Reazione: scollegamento unità di accumulo

Causa

Misura

È intervenuto l'interruttore di temperatura della resistenza di frenatura esterna collegato a un morsetto di collegamento.

– Controllare la posizione di montaggio della resistenza.

– Pulire la resistenza.

– Controllare la progettazione della resistenza.

– Installare una resistenza più grande.

– Controllare l'impostazione dell'interruttore di sgancio.

– Ottimizzare il ciclo di funzionamento in modo da limitare le energie rigenerative.