Irregularidade 26 Irregularidade externa

Subirregularidade: 26.1

Descrição: Borne

 

Resposta: Irregularidade externa

Causa

Ação

Mensagem de irregularidade via fonte de irregularidade externa.

Programável via 8622.5 (padrão: Suporte da aplicação (+ES)).

Subirregularidade: 26.2

Descrição: Desligamento de emergência

 

Resposta: Bloqueio dos estágios de saída

Causa

Ação

Outra estação de modul bus solicitou parada de emergência externa.

Verificar se há irregularidades em outra estação de modul bus.

Subirregularidade: 26.4

Descrição: Irregularidade da resistência de frenagem externa

 

Resposta: Desligar unidade armazenadora

Causa

Ação

O interruptor de temperatura da resistência de frenagem externa conectado a um borne foi ativado.

– Verificar forma construtiva do resistor.

– Limpar resistor.

– Verificar planejamento de projeto do resistor.

– Instalar resistor maior.

– Verificar configuração do relé.

– Otimizar ciclo de percurso para que haja menos energia regenerativa.