Irregularidade 32 Comunicação

Subirregularidade: 32.2

Descrição: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS Dados do processo

 

Resposta: Fieldbus – Resposta de Timeout

Causa

Ação

Durante a comunicação EtherCAT®/SBusPLUS, ocorreu um timeout nos dados do processo.

– Verificar a instalação do system bus e do modul bus.

– Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.

– Verificar a configuração de timeout EtherCAT®/SBusPLUS na unidade.

Subirregularidade: 32.3

Descrição: Sinal de sincronização com irregularidade

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

A duração do período do sinal de sincronização está com defeito.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.

Subirregularidade: 32.4

Descrição: Sem sinal de sincronização

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Falta o sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.

Subirregularidade: 32.5

Descrição: Timeout da sincronização

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Houve um timeout durante a sincronização do sinal de sincronização.

Certificar-se de que a configuração EtherCAT®/SBusPLUS esteja configurada corretamente no MOVI-C® CONTROLLER.

Subirregularidade: 32.6

Descrição: Copiar o jogo de parâmetros

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Uma irregularidade foi detectada ao baixar o conjunto de parâmetros na unidade.

– Verificar a instalação do system bus e do modul bus.

– Reiniciar download.

Subirregularidade: 32.7

Descrição: Timeout do heartbeat da aplicação

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

A comunicação entre o programa de aplicação (por exemplo, MOVIKIT® do grupo de módulos de acionamento ou programa IEC) e o dispositivo foi interrompida.

– Verificar o status do programa de aplicação.

– Reiniciar o programa de aplicação.

Subirregularidade: 32.14

Descrição: Irregularidade de comunicação interna

 

Resposta: Desligar unidade armazenadora

Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

Ocorreu uma irregularidade na comunicação insegura.

– Desligar e voltar a ligar a unidade.

– Se o erro ocorrer repetidamente, substituir a placa de segurança e enviá-la à SEW‑EURODRIVE com um número de irregularidade. Para obter mais assistência, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.