Fehler 32 Kommunikation

Subfehler: 32.2

Beschreibung: Timeout EtherCAT®/SBusPLUS Prozessdaten

 

Reaktion: Feldbus – Timeout-Reaktion

Ursache

Maßnahme

Bei der EtherCAT®/SBusPLUS-Kommunikation ist ein Timeout in der Prozessdatenübertragung aufgetreten.

– Verdrahtung des Systembus und Modulbus prüfen.

– Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im MOVI-C® CONTROLLER korrekt eingestellt ist.

– Timeout-Einstellung EtherCAT®/SBusPLUS im Gerät prüfen.

Subfehler: 32.3

Beschreibung: Fehlerhaftes Synchronisationssignal

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Periodendauer des Synchronisationssignals ist fehlerhaft.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im MOVI-C® CONTROLLER korrekt eingestellt ist.

Subfehler: 32.4

Beschreibung: Kein Synchronisationssignal

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Das Synchronisationssignal fehlt.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im MOVI-C® CONTROLLER korrekt eingestellt ist.

Subfehler: 32.5

Beschreibung: Timeout Synchronisation

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Bei der Synchronisation auf das Synchronisationssignal ist ein Timeout aufgetreten.

Sicherstellen, dass die EtherCAT®/SBusPLUS-Konfiguration im MOVI-C® CONTROLLER korrekt eingestellt ist.

Subfehler: 32.6

Beschreibung: Parametersatz kopieren

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Download des Parametersatzes in das Gerät wurde ein Fehler festgestellt.

– Verdrahtung des Systembus und Modulbus prüfen.

– Download erneut starten.

Subfehler: 32.7

Beschreibung: Timeout Applikations-Heartbeat

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Die Kommunikation zwischen dem Applikationsprogramm (z. B. MOVIKIT® aus der Modulgruppe Drive oder IEC-Programm) und dem Gerät wurde unterbrochen.

– Status des Applikationsprogramms prüfen.

– Applikationsprogramm erneut starten.

Subfehler: 32.14

Beschreibung: Fehler interne Kommunikation

 

Reaktion: Speichereinheit abtrennen

Systemzustand: Fehlerquittierung mit CPU-Reset

Ursache

Maßnahme

In der unsicheren Kommunikation ist ein Fehler aufgetreten.

– Gerät ausschalten und wieder einschalten.

– Bei wiederholtem Auftreten des Fehlers, Sicherheitskarte tauschen und mit Fehlernummer an SEW-EURODRIVE senden. Für weitere Unterstützung wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.