Anomalia 32 comunicazione

Sottoanomalia: 32.2

Descrizione: timeout EtherCAT®/SBusPLUS dati di processo

 

Reazione: bus di campo - reazione timeout

Causa

Misura

Si è verificato un timeout nella trasmissione dei dati di processo durante la comunicazione EtherCAT®/SBusPLUS.

– Controllare il cablaggio del bus di sistema e del bus modulo.

– Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.

– Controllare l'impostazione timeout EtherCAT®/SBusPLUS nell'unità.

Sottoanomalia: 32.3

Descrizione: segnale di sincronizzazione errato

 

Reazione: avvertenza

Causa

Misura

La durata del periodo del segnale di sincronizzazione è errata.

Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.

Sottoanomalia: 32.4

Descrizione: nessun segnale di sincronizzazione

 

Reazione: avvertenza

Causa

Misura

Manca il segnale di sincronizzazione.

Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.

Sottoanomalia: 32.5

Descrizione: timeout di sincronizzazione

 

Reazione: avvertenza

Causa

Misura

Si è verificato un timeout durante la sincronizzazione con il segnale di sincronizzazione.

Assicurarsi che la configurazione EtherCAT®/SBusPLUS sia impostata correttamente nel MOVI-C® CONTROLLER.

Sottoanomalia: 32.6

Descrizione: copia del set di parametri

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

È stata rilevata un'anomalia durante il download del set di parametri nell'unità.

– Controllare il cablaggio del bus di sistema e del bus modulo.

– Riavviare il download.

Sottoanomalia: 32.7

Descrizione: timeout heartbeat applicativo

 

Reazione: avvertenza

Causa

Misura

La comunicazione fra programma applicativo (ad es. MOVIKIT® del gruppo modulare di azionamento o programma IEC) e l'unità è stata interrotta.

– Verificare lo stato del programma applicativo.

– Riavviare il programma applicativo.

Sottoanomalia: 32.14

Descrizione: anomalia comunicazione interna

 

Reazione: scollegamento unità di accumulo

Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa

Misura

Si è verificato un errore nella comunicazione non sicura.

– Spegnere e riaccendere l'unità.

– Se questa anomalia dovesse verificarsi ripetutamente sostituire la scheda di sicurezza e spedirla con il codice anomalia alla SEW‑EURODRIVE. Per ulteriore assistenza rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.