故障32通讯
子故障:32.2 说明:EtherCAT®/SBusPLUS过程数据超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:现场总线 - 超时响应 | |
原因 | 措施 | |
在进行EtherCAT®/SBusPLUS通讯时,过程数据传输中出现超时。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 确保MOVI-C® CONTROLLER中的EtherCAT®/SBusPLUS配置已正确设置。 – 检查设备中EtherCAT®/SBusPLUS的超时设置。 | |
子故障:32.3 说明:同步信号错误 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
同步信号的循环周期错误。 | 确保MOVI-C® CONTROLLER中的EtherCAT®/SBusPLUS配置已正确设置。 | |
子故障:32.4 说明:无同步信号 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
同步信号缺失。 | 确保MOVI-C® CONTROLLER中的EtherCAT®/SBusPLUS配置已正确设置。 | |
子故障:32.5 说明:同步超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
同步信号在同步过程中出现超时。 | 确保MOVI-C® CONTROLLER中的EtherCAT®/SBusPLUS配置已正确设置。 | |
子故障:32.6 说明:复制参数组 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止+输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
在设备中下载参数组时检测到一个故障。 | – 检查系统总线和模块总线的接线。 – 重新启动下载。 | |
子故障:32.7 说明:应用程序Heartbeat功能超时 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
应用程序(例如驱动模块组中的MOVIKIT®或IEC程序)与设备之间的通讯已中断。 | – 检查应用程序的状态。 – 重新启动应用程序。 | |
子故障:32.14 说明:内部通讯故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:断开蓄能器单元 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
不受保护的通讯中出现故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障反复出现,更换安全卡或将故障编码发送给SEW-EURODRIVE公司。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |