故障26外部故障

子故障:26.1

说明:端子

 

反应:外部故障

原因

措施

关于外部故障源的故障信息。

可通过8622.5编程(默认:应用停止(+输出级锁定))。

子故障:26.2

说明:紧急关断

 

反应:输出级锁定

原因

措施

另一个模块总线设备要求外部紧急切断。

检查另一个模块总线设备是否故障。

子故障:26.4

说明:外部制动电阻故障

 

反应:断开蓄能器单元

原因

措施

端子上连接的外部制动电阻的温度开关已响应。

– 检查电阻的安装位置。

– 清洁电阻。

– 检查电阻的工程设计。

– 安装大一号的电阻。

– 检查触发装置的设置。

– 优化运行周期,以减少再生能量的产生。