Fout 23 Vermogensdeel

Subfout: 23.1

Beschrijving: Waarschuwing

 

Reactie: Waarschuwing

Oorzaak

Maatregel

Fout in het vermogensdeel met foutreactie "Waarschuwing" is actief.

Zie hiervoor de foutstatus "Subcomponent vermogensdeel".

Subfout: 23.4

Beschrijving: Hardwarefout

 

Reactie: Noodstop en eindtrapblokkering

Oorzaak

Maatregel

Er is een fout bij een hardwarecomponent van het vermogensdeel opgetreden, bijv.: Te hoge stroomsterkte hardwarecomperator.

– De stroomvoorziening controleren.

– De integratortijd vergroten.

– Controleren of het motormodel de juiste is (de stroomsterkte van de motor is te hoog).

– Neem contact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE.

Fout in de schakelvoedingseenheid, hardwarefout.

– De stroomvoorziening controleren.

– 24 V DC-voedingsspanning controleren.

Fout bij het gate-stuurprogramma van een IGBT.

Er zit een defect in de vermogenseindtrap. Neem contact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE.

De procesdataconfiguratie is ongeldig. Besturingsdeel en vermogensdeel hebben niet de bij elkaar passende stand.

Neem contact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE.