Irregularidade 23 Módulo de potência

Subirregularidade: 23.1

Descrição: Atenção

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

Há irregularidade do módulo de potência com a resposta a irregularidade "Atenção".

Ver o estado da irregularidade "Subcomponente do módulo de potência".

Subirregularidade: 23.4

Descrição: Irregularidade de hardware

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Ocorreu uma irregularidade em um componente de hardware do módulo de potência, p. ex.: Sobrecorrente do comparador de hardware.

– Verificar a alimentação de corrente.

– Aumentar tempo de rampa.

– Verificar tamanho correto do motor (a corrente do motor é muito alta).

– Entrar em contato com o SEW Service da SEW­EURODRIVE.

Irregularidade na fonte chaveada, irregularidade de hardware.

– Verificar a alimentação de corrente.

– Verificar tensão de alimentação de 24 VCC.

Irregularidade no circuito de disparo do gate de um IGBT.

Há um defeito no estágio de potência de saída. Entrar em contato com SEW Service SEW‑EURODRIVE.

A configuração de dados de processo é inválida. A unidade de controle e o módulo de potência possuem um estado incompatível.

Entrar em contato com SEW Service SEW‑EURODRIVE.