Anomalia 23 sezione di potenza
Sottoanomalia: 23.1 Descrizione: avvertenza | ||
|---|---|---|
| Reazione: avvertenza | |
Causa | Misura | |
È presente un'anomalia della sezione di potenza con causa errore "Avvertenza". | Vedi stato anomalia "Sottocomponente sezione di potenza". | |
Sottoanomalia: 23.4 Descrizione: anomalia hardware | ||
|---|---|---|
| Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale | |
Causa | Misura | |
Si è verificata un'anomalia in un componente hardware della sezione di potenza, ad es.: sovracorrente compensatore hardware. | – Controllare l'alimentazione di corrente. – Aumentare il tempo di rampa. – Controllare la corretta grandezza motore (corrente motore troppo grande). – Rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE. | |
Anomalia dell'alimentatore, anomalia hardware. | – Controllare l'alimentazione di corrente. – Controllare la tensione di alimentazione 24 V DC. | |
Anomalia sul driver gate di un IGBT. | È presente un difetto nello stadio finale di potenza. Rivolgersi al servizio di assistenza di SEW‑EURODRIVE. | |
La configurazione dei dati di processo non è valida. Le rispettive fasi dell'unità di controllo e della sezione di potenza non sono adeguate. | Rivolgersi al servizio di assistenza di SEW‑EURODRIVE. | |