Fehler 23 Leistungsteil

Subfehler: 23.1

Beschreibung: Warnung

 

Reaktion: Warnung

Ursache

Maßnahme

Leistungsteilfehler mit Fehlerreaktion "Warnung" liegt vor.

Siehe hierzu Fehlerstatus "Subkomponente Leistungsteil".

Subfehler: 23.4

Beschreibung: Hardwarefehler

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Ein Fehler ist bei einer Hardwarekomponente des Leistungsteils aufgetreten, z. B: Überstrom Hardwarekomperator.

– Stromversorgung prüfen.

– Rampenzeit vergrößern.

– Richtige Motorgröße prüfen (der Motorstrom ist zu groß).

– Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Schaltnetzteilfehler, Hardwarefehler.

– Stromversorgung prüfen.

– DC-24-V-Versorgungsspannung prüfen.

Fehler am Gate-Treiber eines IGBT.

Es liegt ein Defekt in der Leistungsendstufe vor. Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Die Prozessdatenkonfiguration ist ungültig. Steuerteil und Leistungsteil haben einen nicht zueinander passenden Stand.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.