故障23功率部件
子故障:23.1 说明:警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
存在故障反应为“警告”的功率部件故障。 | 为此参见"功率部件子组件"故障状态。 | |
子故障:23.4 说明:硬件故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止+输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
功率部件硬件组件上出现故障,比如:硬件比较器过电流。 | – 检查电流供应。 – 延长斜坡时间。 – 检查电机规格是否正确(电机电流过大)。 – 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
开关电源故障、硬件故障。 | – 检查电流供应。 – 检查DC 24 V电源电压。 | |
IGBT的栅极驱动器出现故障。 | 功率输出级中存在故障。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
过程数据配置无效。控制部件和功率部件的状态不匹配。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |