故障20设备监控
子故障:20.1 说明:电源电压故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止+输出级禁用 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
24 V电源件过载。 | 检查功率要求的项目设计。 | |
内部电子设备电源电压或外部连接的DC 24 V待机电源电压不在允许的电压范围内。 | – 检查外部DC 24 V待机电源电压的电平及连接是否正确,必要时进行修正。 – 确认故障。 – 如果故障反复出现,则更换设备。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部以获取进一步的帮助。 | |
子故障:20.8 说明:风扇警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:带自复位的警告 | |
原因 | 措施 | |
风扇的功能受到影响。 | 检查风扇的功能性。 | |
子故障:20.9 说明:风扇故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止+输出级禁用 | |
原因 | 措施 | |
风扇损坏。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |