Anomalia 20 controllo unità

Sottoanomalia: 20.1

Descrizione: anomalia tensione di alimentazione

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Stato sistema: conferma anomalia con reset del CPU

Causa

Misura

L'alimentatore a 24 V è stato sovraccaricato.

Controllare la progettazione della potenza richiesta.

La tensione di alimentazione interna dell'elettronica oppure la tensione di alimentazione standby 24 V DC collegata esternamente è in un campo di tensione non ammesso.

– Controllare la correttezza e se necessario correggere il livello di tensione e il collegamento della tensione di alimentazione standby 24 V DC esterna.

– Confermare l'anomalia.

– Se l'anomalia si ripete, sostituire l'unità. Per ulteriore assistenza rivolgersi al servizio di assistenza della SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 20.8

Descrizione: avvertenza ventola

 

Reazione: avvertenza con autoreset

Causa

Misura

La funzione della ventola è compromessa.

Verificare il funzionamento della ventola.

Sottoanomalia: 20.9

Descrizione: anomalia ventola

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

La ventola è difettosa.

Rivolgersi al servizio di assistenza di SEW‑EURODRIVE.