Fout 20 Apparaatbewaking
Subfout: 20.1 Beschrijving: Fout voedingsspanning | ||
|---|---|---|
| Reactie: Noodstop en eindtrapblokkering Systeemstatus: Resetten van fout met CPU-reset | |
Oorzaak | Maatregel | |
De 24 V-voeding is overbelast. | De configuratie van de vermogensvraag controleren. | |
De interne elektronische voedingsspanning of de extern aangesloten 24 V DC-stand-by voedingsspanning valt niet binnen het toegestane spanningsbereik. | – De externe 24 V DC-stand-by voedingsspanning op spanningsniveau en aansluiting op correctheid controleren en indien nodig corrigeren. – De fout bevestigen. – Bij herhaald optreden van de fout het apparaat vervangen. Neem voor verdere ondersteuning contact op met de klantenservice van SEW‑EURODRIVE. | |
Subfout: 20.8 Beschrijving: Waarschuwing ventilator | ||
|---|---|---|
| Reactie: Waarschuwing met automatisch resetten | |
Oorzaak | Maatregel | |
De werking van de ventilator is beïnvloed. | De werking van de ventilator controleren. | |
Subfout: 20.9 Beschrijving: Fout ventilator | ||
|---|---|---|
| Reactie: Noodstop en eindtrapblokkering | |
Oorzaak | Maatregel | |
De ventilator is defect. | Neem contact op met de klantenservice van SEW-EURODRIVE. | |