Irregularidade 20 Monitoração da unidade

Subirregularidade: 20.1

Descrição: Irregularidade da tensão de alimentação

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Estado do sistema: Confirmação de irregularidade com reset CPU

Causa

Ação

A fonte de alimentação de 24 V estava sobrecarregada.

Verificar planejamento de projeto do requisito de energia.

A tensão de alimentação interna do sistema eletrônico ou a tensão de alimentação de reserva 24 VCC conectada externamente não está dentro da faixa de tensão permitida.

– Verificar a tensão de alimentação de reserva 24 VCC externa quanto à correção do nível de tensão e da conexão e, se necessário, corrigir.

– Confirmar irregularidade.

– Se a irregularidade ocorrer repetidamente, substituir a unidade. Para obter assistência adicional, entrar em contato com o SEW Service da SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 20.8

Descrição: Atenção ventilador

 

Resposta: Atenção com reset automático

Causa

Ação

A função do ventilador está danificada.

Verificar o funcionamento do ventilador.

Subirregularidade: 20.9

Descrição: Irregularidade do ventilador

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

O ventilador está com defeito.

Entrar em contato com SEW Service SEW‑EURODRIVE.