Externe spanning

Belastingen zoals motoren en inductiviteit (bijv. magneetschakelaars, lange kabellengtes) kunnen aan de 24 V-uitgang van de geschakelde voedingsmodule een terugvoedingsspanning veroorzaken. De voedingsmodule is bestand tegen dit soort overspanning en reageert hierop met een rode indicatie van de statusled.

De maximaal toegestane spanning aan de 24 V-uitgang is 34 V. De maximaal mogelijke absorbeerbare energie kan worden berekend met inachtneming van de geïnstalleerde uitgangscapaciteit van 6 mF.