Irregularidade 10 Data Flexibility

Subirregularidade: 10.1

Descrição: Inicialização

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A tarefa de inicialização contém uma irregularidade.

A tarefa Init enviou um código de retorno ! = 0. Verificar programa.

Subirregularidade: 10.2

Descrição: Comando de programa inválido

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A versão do módulo de software MOVIKIT® não pode ser executada com a versão atual do firmware da unidade.

– Utilizar versão mais recente do firmware da unidade.

– Ajustar versão do firmware da unidade de acordo com a visão geral da versão nas instruções de instalação.

– Ajustar versão do módulo do software MOVIKIT® de acordo com a visão geral da versão nas instruções de instalação.

– No menu de contexto da unidade, executar o comando de menu "Adaptar versão e unidade".

Um comando de programa desconhecido (Illegal Opcode) foi detectado no programa de flexibilidade de dados.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Subirregularidade: 10.3

Descrição: Acesso à memória

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A área da memória foi infringida por um acesso à matriz.

Por exemplo, o acesso à matriz é escrito fora da área de memória permitida. Verificar programa.

Subirregularidade: 10.4

Descrição: Pilha

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Foi detectado um estouro da pilha Data Flexibility.

Verificar programa.

Subirregularidade: 10.5

Descrição: Divisão por 0

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Divisão por 0.

Verificar programa.

Subirregularidade: 10.6

Descrição: Runtime

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Irregularidade Runtime/Watchdog

Verificar programa. O tempo de execução do programa excede o tempo permitido.

Tarefas PDI ou PDO.

Verificar programa. O tempo de execução da tarefa PDI ou PDO excede o tempo permitido.

Subirregularidade: 10.7

Descrição: Resultado de cálculo de um comando multiplicação/divisão muito grande

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

O resultado do cálculo de um comando de multiplicação/divisão é superior a 32 bits.

Verificar programa.

O resultado do cálculo de um comando de multiplicação/divisão não pode ser escrito na variável de resultado.

Verificar programa.

Subirregularidade: 10.8

Descrição: Conexão não autorizada

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

O índice usado no Connect não é permitido.

Verificar programa. O índice utilizado não está disponível ou não é permitido para o acesso através dos dados do processo, ver Lista de parâmetros.

Subirregularidade: 10.9

Descrição: Code CRC

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A soma de verificação CRC via código está incorreta.

Recarregar o programa. A memória de programa está corrompida. O acesso de escrita não autorizado foi feito à memória de programa.

Subirregularidade: 10.11

Descrição: Nenhum programa de aplicação carregado

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Não há nenhum programa de aplicação de Data Flexibility carregado.

Carregar o programa ou desativar Data Flexibility.

Subirregularidade: 10.12

Descrição: Atenção Runtime

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

O programa requer maior duração de funcionamento que o configurado.

Verificar programa.