Fehler 10 Data-Flexibility
Subfehler: 10.1 Beschreibung: Initialisierung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Init-Task hat einen Fehler. | Die Init-Task hat einen Return-Code != 0 geliefert. Programm prüfen. | |
Subfehler: 10.2 Beschreibung: Unzulässiger Programmbefehl | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die Version des MOVIKIT®-Softwaremoduls ist mit der aktuellen Firmware-Version des Geräts nicht kompatibel. | – Neueste Firmware-Version des Geräts verwenden. – Firmware-Version des Geräts gemäß Versionsübersicht in den Installationshinweisen anpassen. – Version des MOVIKIT®-Softwaremoduls gemäß Versionsübersicht in den Installationshinweisen anpassen. – Im Kontextmenü des Geräts Menübefehl "Version und Gerät anpassen" ausführen. | |
Im Data-Flexibility-Programm wurde ein unbekannter Programmbefehl (Illegal Opcode) festgestellt. | Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE. | |
Subfehler: 10.3 Beschreibung: Speicherzugriff | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der Speicherbereich wurde durch einen Array-Zugriff verletzt. | Zum Beispiel durch einen Array-Zugriff wird aus dem erlaubten Speicherbereich hinaus geschrieben. Programm prüfen. | |
Subfehler: 10.4 Beschreibung: Stack | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Ein Überlauf des Data-Flexibility-Stacks wurde festgestellt. | Programm prüfen. | |
Subfehler: 10.5 Beschreibung: Division durch 0 | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Division durch 0. | Programm prüfen. | |
Subfehler: 10.6 Beschreibung: Runtime | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Runtime-Fehler/Watchdog | Programm prüfen. Die Ausführungszeit des Programms überschreitet die zugelassene Zeit. | |
PDI- oder PDO-Tasks. | Programm prüfen. Die Ausführungszeit des PDI- oder PDO-Tasks überschreitet die zugelassene Zeit. | |
Subfehler: 10.7 Beschreibung: Rechenergebnis eines Mult-/Div-Befehls zu groß | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Rechenergebnis eines Multiplikations-/Divisionsbefehls ist größer als 32 Bit. | Programm prüfen. | |
Das Rechenergebnis eines Multiplikations-/Divisionsbefehls kann nicht in die Ergebnisvariable geschrieben werden. | Programm prüfen. | |
Subfehler: 10.8 Beschreibung: Unerlaubte Verbindung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Der im Connect verwendete Index ist nicht erlaubt. | Programm prüfen. Der verwendete Index ist nicht vorhanden oder ist nicht für den Zugriff über Prozessdaten zugelassen, siehe Parameterliste. | |
Subfehler: 10.9 Beschreibung: Code CRC | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Die CRC-Checksumme über den Code ist falsch. | Programm neu laden. Der Programmspeicher ist korrupt. Es wurde ein unerlaubter Schreibzugriff auf den Programmspeicher ausgeführt. | |
Subfehler: 10.11 Beschreibung: Kein Applikationsprogramm geladen | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Notstopp + Endstufensperre | |
Ursache | Maßnahme | |
Es ist kein Data-Flexibility-Applikationsprogramm geladen. | Programm laden oder Data-Flexibility deaktivieren. | |
Subfehler: 10.12 Beschreibung: Runtime Warnung | ||
|---|---|---|
| Reaktion: Warnung | |
Ursache | Maßnahme | |
Das Programm benötigt mehr Laufzeit als konfiguriert. | Programm prüfen. | |