Anomalia 10 Data Flexibility

Sottoanomalia: 10.1

Descrizione: inizializzazione

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

Il Task INIT presenta un'anomalia.

Il Task INIT ha fornito un codice di ritorno ! = 0. Controllare il programma.

Sottoanomalia: 10.2

Descrizione: comando di programma non valido

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

La versione del modulo software MOVIKIT® non è compatibile con la versione aggiornata del firmware dell'unità.

– Utilizzare la versione più aggiornata del firmware dell'unità.

– Adattare la versione del firmware dell'unità secondo la panoramica delle versioni nelle istruzioni di installazione.

– Adattare la versione del modulo software MOVIKIT® in base alla panoramica delle versioni nelle istruzioni di installazione.

– Nel menu di contesto dell'unità eseguire la voce di menu "Adatta versione e unità".

Nel programma Data Flexibility è stato rilevato un comando di programma sconosciuto (Illegal Opcode).

Rivolgersi al servizio di assistenza di SEW‑EURODRIVE.

Sottoanomalia: 10.3

Descrizione: accesso alla memoria

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

L'area di memoria è stata violata da un accesso array.

Ad esempio attraverso un accesso array viene scritto al di fuori dell'area di memoria consentita. Controllare il programma.

Sottoanomalia: 10.4

Descrizione: stack

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

È stato rilevato l'overflow dello stack flessibilità dati.

Controllare il programma.

Sottoanomalia: 10.5

Descrizione: divisione per 0

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

Divisione per 0.

Controllare il programma.

Sottoanomalia: 10.6

Descrizione: runtime

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

Anomalia runtime/watchdog

Controllare il programma. Il tempo di esecuzione del programma supera il tempo consentito.

Task PDI oppure PDO.

Controllare il programma. Il tempo di esecuzione dei task PDI o PDO supera il tempo consentito.

Sottoanomalia: 10.7

Descrizione: risultato del calcolo di un comando molt./div. troppo grande

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

Il risultato del calcolo di un comando di moltiplicazione/divisione è maggiore di 32 bit.

Controllare il programma.

Il risultato del calcolo di un comando di moltiplicazione/divisione non può essere scritto nella variabile del risultato.

Controllare il programma.

Sottoanomalia: 10.8

Descrizione: connessione non ammessa

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

L'indice utilizzato in Connect non è ammesso.

Controllare il programma. L'indice utilizzato non è disponibile o non è ammesso per l'accesso ai dati di processo, vedi elenco dei parametri.

Sottoanomalia: 10.9

Descrizione: codice CRC

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

La somma di controllo CRC tramite codice è errata.

Caricare nuovamente il programma. La memoria del programma è corrotta. È stato eseguito un accesso di scrittura non ammesso alla memoria del programma.

Sottoanomalia: 10.11

Descrizione: nessun programma applicativo caricato

 

Reazione: arresto d’emergenza + blocco stadio finale

Causa

Misura

Nessun programma applicativo Data Flexibility caricato.

Caricare programma o disattivare Data Flexibility.

Sottoanomalia: 10.12

Descrizione: runtime avvertenza

 

Reazione: avvertenza

Causa

Misura

Il programma richiede un tempo di esecuzione maggiore di quanto configurato.

Controllare il programma.