Irregularidade 34 Configuração de dados de processo
Subirregularidade: 34.1 Descrição: Alteração da configuração de dados de processo | ||
|---|---|---|
| Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída | |
Causa | Ação | |
A configuração dos dados do processo foi alterada enquanto a operação dos dados do processo estiver ativa. | – Interromper os dados do processo e realizar alterações. Em seguida, reiniciar os dados do processo. – Resetar. Deste modo, os dados do processo são interrompidos, as alterações são aceitas e, em seguida, os dados do processo são reiniciados. | |