Irregularidade 16 Colocação em operação

Subirregularidade: 16.30

Descrição: O status de configuração do EtherCAT® EEPROM está com irregularidade

 

Resposta: Atenção

Causa

Ação

O status de configuração do EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM está com irregularidade.

EEPROM não carregado, arquivo binário não carregado.

Entrar em contato com SEW Service SEW‑EURODRIVE.

Processo de carregamento EEPROM com irregularidade.

Entrar em contato com SEW Service SEW‑EURODRIVE.

Soma de prova EEPROM com irregularidade.

Entrar em contato com SEW Service SEW‑EURODRIVE.

Subirregularidade: 16.70

Descrição: Operação paralela – Sem outros elementos

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A operação paralela ainda não foi ativada nas outras unidades da comutação paralela.

Ativar a operação em paralelo em todas as unidades da conexão em paralelo.

Subirregularidade: 16.71

Descrição: Operação paralela - Alteração do escravo

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A configuração dos escravos em operação paralela mudou.

Confirmar irregularidade.

Subirregularidade: 16.72

Descrição: Operação paralela - Alteração do mestre

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

A configuração do mestre em operação paralela mudou.

Confirmar irregularidade.

Subirregularidade: 16.73

Descrição: Operação paralela - Muitos escravos

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

Muitos escravos estão subordinados ao mestre na conexão paralela.

Retirar alguns escravos da operação paralela.

Subirregularidade: 16.74

Descrição: Operação paralela - Combinação de unidades incompatível

 

Resposta: Par. emerg. + Bloq. est. saída

Causa

Ação

O escravo em operação paralela não é compatível com o mestre em operação paralela.

Trocar mestre ou escravo.