设置

基于以太网的现场总线

参数

索引

含义

IP address(IP地址)

8453.6

该菜单项显示了现场总线的IP地址。

Subnet mask(子网掩码)

8453.7

该菜单项显示了现场总线的子网掩码。

过程数据超时时间

8453.3

该菜单项显示了过程数据的超时时间。

DHCP启动配置

8453.20

该菜单项显示了DHCP协议的启动配置。

PROFINET设备名称

8453.43

该菜单项显示了PROFINET设备名称。必要时可使用缩写。

AS-i接口

参数

索引

含义

地址

8458.1

该菜单项显示了地址。

类型

8458.3

该菜单项显示了类型。

配置文件

8458.4

该菜单项显示了配置文件。

扩展后的ID-Code1

8458.5

该菜单项显示了扩展后的ID1代码。