Asetukset

Ethernet-pohjaiset kenttäväylät

Parametrit

Indeksi

Merkitys

IP address (IP-osoite)

8453.6

Tämä valikkokohta näyttää kenttäväylän IP-osoitteen.

Subnet mask (Aliverkkomaski)

8453.7

Tämä valikkokohta näyttää kenttäväylän aliverkkomaskin.

Prosessidatan aikavalvonta-aika

8453.3

Tämä valikkokohta näyttää prosessidatan aikavalvonta-ajan.

DHCP-Startup-konfigurointi

8453.20

Tämä valikkokohta näyttää DHCP-protokollan Startup-konfiguroinnin.

PROFINET-laitenimi

8453.43

Tämä valikkokohta näyttää PROFINET-laitenimen. Se on mahdollisesti lyhennetty.

AS-liitäntä

Parametrit

Indeksi

Merkitys

Osoite

8458.1

Tämä valikkokohta näyttää osoitteen.

Tyyppi

8458.3

Tämä valikkokohta näyttää tyypin.

Profiili

8458.4

Tämä valikkokohta näyttää profiilin.

Laajennettu ID1-koodi

8458.5

Tämä valikkokohta näyttää laajennetun ID1-koodin.