Ayarlar

Ethernet tabanlı fieldbuslar

Parametre

İndeks

Anlamı

IP adresi

8453.6

Bu menü noktası fieldbusun IP adresini gösterir.

Subnet maskesi

8453.7

Bu menü noktası fieldbusun subnet maskesini gösterir.

İşlem verileri zamanaşımı süresi

8453.3

Bu menü noktası işlem verilerinin zamanaşımı süresini gösterir.

DHCP Startup konfigürasyonu

8453.20

Bu menü noktası DHCP protokolünün Startup konfigürasyonunu gösterir.

PROFINET cihaz adı

8453.43

Bu menü noktası PROFINET cihaz adını gösterir. Bu gerektiğinde kısaltılır.

AS-Interface

Parametre

İndeks

Anlamı

Adres

8458.1

Bu menü noktası adresi gösterir.

Tip

8458.3

Bu menü noktası tipi gösterir.

Profil

8458.4

Bu menü noktası profili gösterir.

Genişletilmiş ID1 kodu

8458.5

Bu menü noktası genişletilmiş ID1 kodunu gösterir.