Beállítások

Ethernet-alapú terepi buszok

Paraméter

Index

Jelentés

IP address (IP-cím)

8453.6

Ez a menüpont a terepi busz IP-címét mutatja.

Subnet mask (Alhálózati maszk)

8453.7

Ez a menüpont a terepi busz alhálózati maszkját mutatja.

Folyamatadatok időtúllépési ideje

8453.3

Ez a menüpont a folyamatadatok időtúllépési idejét mutatja.

DHCP indítási konfiguráció

8453.20

Ez a menüpont a DHCP-protokoll indítási konfigurációját mutatja.

PROFINET készüléknév

8453.43

Ez a menüpont a PROFINET készüléknevet mutatja. A név adott esetben rövidítve látható.

AS-interfész

Paraméter

Index

Jelentés

Cím

8458.1

Ez a menüpont a címet mutatja.

Típus

8458.3

Ez a menüpont a típust mutatja.

Profil

8458.4

Ez a menüpont a profilt mutatja.

Bővített ID1-kód

8458.5

Ez a menüpont a bővített ID1-kódot mutatja.