설정

이더넷 기반 필드버스

매개변수

인덱스

의미

IP 주소

8453.6

이 메뉴 항목에는 필드버스의 IP 주소가 표시됩니다.

서브넷 마스크

8453.7

이 메뉴 항목에는 필드버스의 서브넷 마스크가 표시됩니다.

공정 데이터 타임아웃 시간

8453.3

이 메뉴 항목에는 공정 데이터의 타임아웃 시간이 표시됩니다.

DHCP Startup 구성

8453.20

이 메뉴 항목에는 DHCP 로그의 Startup 구성이 표시됩니다.

PROFINET 장치 이름

8453.43

이 메뉴 항목에는 PROFINET 장치 이름이 표시됩니다. 상황에 따라서 이것은 단축됩니다.

AS-Interface

매개변수

인덱스

의미

주소

8458.1

이 메뉴 항목에는 주소가 표시됩니다.

타입

8458.3

이 메뉴 항목에는 타입이 표시됩니다.

프로파일

8458.4

이 메뉴 항목에는 프로파일이 표시됩니다.

확장된 ID1-Code

8458.5

이 메뉴 항목에는 확장된 ID1-Code가 표시됩니다.